Allen Kraft Bit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1577514
1956477
1956485
1956493
1956507
1956515
1956523
1956558
1956566
1956574
1956582
1956590
1956604
6223970
6224000
6224190
6224270
6224350
6225320
6225670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antrieb (Schraubendreher) Maximale Länge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewicht
(g)

58.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 25 mm757530735

40.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")656514440

44.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")656517495

43.49 €

1 3 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")656519530

45.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")656522590

45.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")656524630

45.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20 mm (3/4 ")656527440

53.29 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 25 mm757519650

54.37 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 25 mm757522675

56.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 25 mm757524700

54.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25 mm757527730

58.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25 mm757532800

58.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25 mm757536860

24.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")4444573

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")4444672

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")4444877

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")44441079

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")505012136

31.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")505014144

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5 mm (1/2 ")505017157

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

DIN-Norm DIN 3121 Abtrieb Allen Werkstoff Spezialstahl
Artikelausführung Kraftbit

Technischer Support