Installationstester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4546932
4546944
4546971
4546980
4547005
4596184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Anzeigenart Schnittstellen IP-Schutzart Speicher Stromversorgung Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung lesen Kategorie Lesereichweite (VDE) Funktionen des VDE-Testers Gewicht
(g)

1,634.24 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -Digital (LCD)-IP40-Batterie125250100Elektrischer TesterCAT III 500 V|CAT IV 300 VFrequenz| Isolationswiderstand| Impedanz| Impedanz| SpannungRCD/FI-Prüfung1300.0

1,632.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --------------

2,228.33 €

1 Verfügbar 47 Arbeitstage DIN IEC 60364Digital (LCD)IRIP40JaBatterie125250100Elektrischer TesterCAT III 500 V|CAT IV 300 VSpannung| Frequenz| Isolationswiderstand| Impedanz| ImpedanzRCD/FI-Prüfung1300.0

2,228.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --------------

2,228.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DIN IEC 60364Digital (LCD)IRIP40JaBatterie125250100Elektrischer TesterCAT III 500 V|CAT IV 300 VSpannung| Frequenz| Isolationswiderstand| Impedanz| ImpedanzRCD/FI-Prüfung1300.0

2,470.59 €

1 3 Arbeitstage DIN IEC 60364Digital (LCD)IR | Bluetooth®IP40JaBatterie125250100Elektrischer TesterCAT III 500 V|CAT IV 300 VSpannung| Frequenz| Isolationswiderstand| Impedanz| ImpedanzRCD/FI-Prüfung1300.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)

Technischer Support