Testleitungssatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1273185
1590606
1610198
1616632
1616705
1616710
1616722
2003616
2032684
2107756
3971178
3971207
3971218
3971229
4089137
668571
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Kalibriert auf Farbe Kompatibel mit (Details) Kompatibel mit (Diagostics Zubehör) Steckverbinder / Ausgangsmodell B. Steckverbinder/ Eingangsmodell A. Durchmesser/ Anschlussmodell
(mm)
Werkstoff Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V)
Steckerfunktionen Artikelausführung lesen Kategorie

114.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Rot | Schwarz--Bananenheber 4 mmKrokodilklemmen-Silikon--30-TestleitungssatzCAT I

101.12 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage --Rot | SchwarzMultimeter-Bananenheber 4 mmTestsonde--3-600-Sicherheitstestleitung etCAT II 600 V

60.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5-Schwarz | rot4 mm Stecksystem-Bananenheber 4 mmBananenheber 4 mm-Silikon10-1000SchaufelsicherSicherheitstestleitung etCAT III 1000 V|CAT IV 600 V

141.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-Schwarz | rot--TestsondeBananenheber 4 mm-PVC3-1000SchaufelsicherSicherheitstestleitung etCAT II 1000 V

36.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.9-Rot | Schwarz--4 mm BuchseKlemmenform-PVC3-60-TestleitungssatzCAT I

70.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.9-Rot | Schwarz--4 mm BuchseKlemmenform-PVC3-60-TestleitungssatzCAT I

36.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.9-Rot | Schwarz--4 mm BuchseKlemmenform-PVC3-60-TestleitungssatzCAT I

68.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5-Schwarz | rot4 mm Stecksystem-Bananenheber 4 mmBananenheber 4 mm-Silikon10-1000SchaufelsicherSicherheitstestleitung etCAT III 1000 V|CAT IV 600 V

77.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5-Schwarz | rot4 mm Stecksystem-Bananenheber 4 mmTestsonde--10-1000-Sicherheitstestleitung etCAT II 1000 V|CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

222.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Herstellerstandards (kein Zertifikat)-Fluke 1650-Serie | Fluke 1652 | Fluke 1653 | Fluke 1654Fluke--------Messleitung-

153.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5-Schwarz | rot--Bananenheber 4 mmBananenheber 4 mm-Silikon10101000Schaufelsicher | abgewinkeltSicherheitstestleitung etCAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V

55.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5-Schwarz | rot--TestsondeBananenheber 4 mm-Silikon10101000Schaufelsicher | abgewinkeltSicherheitstestleitung etCAT II 1000 V|CAT IV 600V. CAT III 1000 V

47.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.2-Schwarz | rot--TestsondeBananenheber 4 mm-PVC10101000Schaufelsicher | abgewinkeltSicherheitstestleitung etCAT II 1000 V|CAT IV 600V. CAT III 1000 V

145.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5-Schwarz | rot--TestsondeBananenheber 4 mm4Silikon10-300Schaufelsicher | abgewinkeltSicherheitstestleitung etCAT II 300 V|CAT II 300 V

45.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Herstellerstandards (kein Zertifikat)-T5-600. T5-1000Fluke--------Messleitung-

70.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.5-Rot | Schwarz4 mm Sicherheitsbuchsen-4 mm Stecker4 mm Stecker4-10-1000SchaufelsicherSicherheitstestleitung etCAT III 1000 V

Loading...

  1. 1

Technischer Support