Abisolierwerkzeug, WIREFOX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1212157
1212158
1212160
1212161
1212162
1212163
1212164
1212165
1212166
1212167
1212168
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Drahtschneider Längsschnitt Runde Kante Spiralschnitt Tiefe einstellbar Abisolierlänge einstellbar Streifenbereich Durchmesser
(mm)
Streifenbereichsquerschnitt
(mm²)
Ausführung des Griffes Mit Absicherung

93.80 €

2 7 Arbeitstage falschfalschfalschfalschfalschfalsch2.9|4.66|161-Komponentenfalsch

80.08 €

2 7 Arbeitstage wahrfalschfalschfalschwahrwahr1.5|2.91.5|62 Komponentenwahr

32.20 €

5 7 Arbeitstage falschfalschwahrfalschwahrfalsch2.5|110.5|251-Komponentenfalsch

44.86 €

4 7 Arbeitstage falschwahrwahrwahrwahrfalsch4.5|404|3001-Komponentenwahr

32.95 €

5 7 Arbeitstage falschfalschwahrfalschfalschfalsch8|130.2|42 Komponentenwahr

60.91 €

3 7 Arbeitstage falschfalschwahrfalschwahrwahr2.5|7.60|01-Komponentenwahr

60.91 €

3 7 Arbeitstage falschfalschwahrfalschwahrwahr2.5|7.60|01-Komponentenwahr

60.91 €

3 47 Arbeitstage falschfalschwahrfalschwahrwahr2.5|7.60|01-Komponentenwahr

60.91 €

3 47 Arbeitstage falschfalschwahrfalschwahrwahr2.5|7.60|01-Komponentenwahr

69.35 €

3 47 Arbeitstage falschfalschwahrfalschwahrwahr2.5|7.60|01-Komponentenwahr

69.35 €

3 7 Arbeitstage falschfalschwahrfalschwahrwahr2.5|7.60|01-Komponentenwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isoliert wahr Länge(mm) - Absicherung 1000 V falsch
Streifenbereich AWG -|- VDE getestet falsch Länge der Backen(mm) -
Kopfbreite(mm) - ESD getestet - Kopfhöhe(mm) -

Technischer Support