Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1212428
1212628
1212629
1212636
8191312
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Modell Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Verpackung Durchmesser
(mm)
Werkstoffgüte Werkstoff Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Elektriker eingestellt Hängeschlossbügel Mit Schulterstreifen Signalrot Mit Sperre Anzahl der Führungsbohrer Anzahl der Gabelschlüssel Anzahl der Holz Anzahl der HSS-Spiralbohrer Anzahl der Kabelschneider Anzahl der Koaxialwerkzeuge Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ Anzahl der Form des Loches Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden Anzahl der Form des Loches Bohrkronen Anzahl der Ringschlüssel Anzahl der Schlitzschraubendreher Anzahl der Sockel Anzahl der Sockel Anzahl der offenen Schraubenschlüssel Anzahl der Steinbohrer Anzahl der Stufenbohrer Anzahl der Torx Schraubendreher Anzahl der Werkzeuge Anzahl der Feilen Anzahl der Messwerkzeuge Anzahl der Zangen Anzahl der Kombination Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel Anzahl der Bit-Einfügungen Anzahl der Testwerkzeuge Anzahl der Ratschen Anzahl der Tommy Bars Anzahl der Meißel und Stempel Anzahl der Hämmer Anzahl der Multifunktionswerkzeuge Anzahl der Sägen Abnehmbares Fach Gesamtzahl der Anzahl der Fächer Mit Schaum Mit Teiler

905.80 €

1 7 Arbeitstage ----Gehäuse---falschwahr----00002022000080000002200----------------

147.75 €

2 7 Arbeitstage 260Gehäuse270260---Kunststoff--wahrwahrfalsch---------------------------------------

1,090.82 €

1 7 Arbeitstage ----Gehäuse---falschwahr----0000103000012404700048901----------------

533.18 €

1 33 Arbeitstage 327Gehäuse270327---Aluminium--falschwahrfalsch---------------------------------------

152.82 €

2 11 Arbeitstage 260Gehäuse270260---Kunststoff--wahrwahrfalsch---------------------------------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support