SANDVIK HSK auf Coroturn SL70-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
392T63SL70RF
392T63SL70RG
392T63SL70RX045
392T100SL70RF
392T100SL70RG
392T100SL70RX045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank diameter Zolltarif - Gewicht
(kg)
Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

923.69 €

1 5 Arbeitstage 63 | 701.8633HSK 63 - Typ A/C/T67SL70 0°-Schaft - ø 70,00 mm

923.69 €

1 5 Arbeitstage 63 | 701.411.5HSK 63 - Typ A/C/T70SL70 90°-Schaft - ø 70,00 mm

923.69 €

1 5 Arbeitstage 63 | 701.485HSK 63 - Typ A/C/T70SL70 45°-Schaft - ø 70,00 mm

1,061.08 €

1 5 Arbeitstage 70 | 1004.4351.5HSK 10070SL70 0°-Schaft - ø 70,00 mm

1,061.08 €

1 5 Arbeitstage 70 | 1003.448HSK 100110SL70 90°-Schaft - ø 70,00 mm

1,061.08 €

1 5 Arbeitstage 70 | 1003.655HSK 10090SL70 45°-Schaft - ø 70,00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 eClass-5.1 21021104 Kühlmittel Ja
Ausführung Adapter Externe oder interne Bearbeitung Interne Bearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support