SANDVIK CoroThread 266 Kartusche zum Gewindedrehen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
266LKF16CA16
266LKF20CA22
266RKF20CA22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length L1 Zolltarif - Gewicht
(kg)
Klammer: Größe der Wendeschneidplatte Größe des Maschinenfutters / der Buchse

258.69 €

1 5 Arbeitstage 55Linke Hand630.1616Schaft 21,00 x 19,00 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage 60Linke Hand700.17122Schaft 21,00 x 16,00 mm

315.69 €

1 5 Arbeitstage 60Rechte Hand700.17122Schaft 21,00 x 16,00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klammer: Dimension F 25 Zolltarif - Gewicht pro 1 Nut für EasyFix-Klemmsystem ohne
Halterung: Verstellwinkel 90° Zolltarif - Gewichtseinheit kg Klammer: Wendeschneidplatten-Typ 266*
Zolltarif - Anzahl 84661038 Halterung: L-Maß Variabel eClass-5.1 21012001
Kühlmittel ohne Ausführung Einbauhalterung Externe oder interne Bearbeitung Interne Bearbeitung
Hersteller SANDVIK Coromant Halterung: Klemmtechnik Schraubklemmsystem Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support