Induktiv-Taster Millimar P2004 F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5323014
5323014DKS
5323014KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße a in mm
(mm)
Maße c in mm
(mm)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" Anschluss g Kompatibilität Maße h in mm
(mm)
Maße d in mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079" Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) Maße b in mm
(mm)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) Maß f in Zoll
(Zoll)
Maße e in mm
(mm)

382.86 €

1 7 Arbeitstage 88.721.316 µ"4 µ"20 µ"60 µ"4/48 UNFFederal146± .079"120 µ"- .09 ... 0"28+ .09 ... .173"0.3759.2

448.00 €

1 42 Arbeitstage -----------------

433.71 €

1 42 Arbeitstage --16 µ"4 µ"20 µ"60 µ"---6± .079"120 µ"- .09 ... 0"-+ .09 ... .173"--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 2 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 0.5 Abstand zum oberen Anschlag +2.2 . . . 4.4
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) 0.4 Empfindlichkeitsabweichung(%) 0.3 IP-Schutzkategorie IP 64
Paket enthält Anleitung; Kappe für Radialkabelausgang; Schlüssel zur Hubvoreinstellung Messkraft (Text) 0,75 N +/- 0,15 N Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) 3
Kabellänge(m) 2.5 Temperaturkoeffizient(µm/°C) 0.15 Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) 1.5
Reproduzierbarkeit µm(µm) 0.1 Abstand zum unteren Anschlag -2.2 . . . 0 Erhöhung der Messkraft 0,2 N/mm

Technischer Support