Induktiv-Taster Millimar P2104 MA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5324070
5324070DKS
5324070KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße a in mm
(mm)
Maße f in mm
(mm)
Maß m in mm
(mm)
Maße c in mm
(mm)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" Maß k in mm
(mm)
Anschluss g Kompatibilität Maße i in mm
(mm)
Maß j in mm
(mm)
Maße h in mm
(mm)
Maße d in mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll Maß l in mm
(mm)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079" Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) Maße b in mm
(mm)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) Maße e in mm
(mm)

531.43 €

1 61 Arbeitstage 128.7812.53720 µ"8 µ"20 µ"80 µ"9M 2,5Mahr VLDT26.53.6146± .079"8.3160 µ"- .09 ... 0"28.33 ... .41"9.2

596.57 €

1 42 Arbeitstage ----------------------

582.29 €

1 42 Arbeitstage ----20 µ"8 µ"20 µ"80 µ"------6± .079"-160 µ"- .09 ... 0"-.33 ... .41"-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 2 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 1 Abstand zum oberen Anschlag +8.4 . . . 10.4
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) 0.5 Empfindlichkeitsabweichung(%) 0.3 IP-Schutzkategorie IP 64
Paket enthält Anleitung; Kappe für Radialkabelausgang; Schlüssel zur Hubvoreinstellung Messkraft (Text) 0,75 N +/- 0,15 N Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) 4
Kabellänge(m) 2.5 Temperaturkoeffizient(µm/°C) 0.15 Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) 2
Reproduzierbarkeit µm(µm) 0.2 Abstand zum unteren Anschlag -2.2 . . . 0 Erhöhung der Messkraft 0,1 N/mm

Technischer Support