Induktiv-Taster Millimar P2010 UA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5324023
5324023KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße a in mm
(mm)
Maße f in mm
(mm)
Maß m in mm
(mm)
Maße c in mm
(mm)
Maß k in mm
(mm)
Anschluss g Kompatibilität Maße i in mm
(mm)
Maß j in mm
(mm)
Maße h in mm
(mm)
Maß l in mm
(mm)
Maße b in mm
(mm)
Erhöhung der Messkraft Maße e in mm
(mm)

531.43 €

1 7 Arbeitstage 125.7812.5349M 2,5Marposs26.53.6148.3280,1 N/mm9.2

582.29 €

1 42 Arbeitstage ------------0.1 N/mm-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,197" 200 µ" Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 5 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 1
Abstand zum oberen Anschlag +5.3 Empfindlichkeitsabweichung(%) 0.3 Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 5,0 mm(µm) 20
IP-Schutzkategorie IP 64 Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) 8 µ" Paket enthält Anleitung; Kappe für Radialkabelausgang; Schlüssel zur Hubvoreinstellung
Messkraft (Text) 0,75 N +/- 0,15 N Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) 4 Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) 40 µ"
Kabellänge(m) 2.5 Temperaturkoeffizient(µm/°C) 0.15 Reproduzierbarkeit µm(µm) 0.2
Maße d in mm(mm) 6 Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll ± .197" Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079" 160 µ"
Abstand zum unteren Anschlag -5.3 Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) - .20" Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) + .20"

Technischer Support