Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4102307
Anzahl der Kanäle | 69 | Datenschnittstelle | ES-Schnittstelle | Frequenzband(MHz) | 433 |
---|---|---|---|---|---|
Funkreichweite | bis zu 100 m (abhängig von der Arbeitsumgebung) | Für Messgerät | Digimar M814 N/G Multimar 25 ES MarTool 106 ES | Hardware-Schnittstellen | ES-Schnittstelle |
Batteriebetrieben | ca. 15.000 Messzyklen |
Sie befinden sich auf der Seite für 1082f Sender für FM 2, die Teilenummer ist 4102307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4102307.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften