Kompaktsäulenverstärker Millimar C 1840 F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5318402

Teilenummer
5318402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,097.14 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle RS-232C; drahtlos Testschritte 1 Auflösung mm 0,01; 0,1
Datenübertragungsrate(Hz) 40 Sondeneingänge 2 Energieversorgung Stromquelle; 230 V/115 V; 50/60 Hz
Fehlergrenze, Digitalanzeige 0,3 % (min. 0,2 µm) Reaktionszeit analoger Ausgang(s) 0.02 Messkombination +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Programme 2 IP-Schutzkategorie IP 42 Ansprechzeit Steuerausgänge(s) 0.02
Paket enthält Anleitung; Stromquelle Auflösung µm 0,01; 0,1 Bereich der Digitalanzeige µm ± 2000; ± 10000
Eigenschaften 2 Dynamische Funktionen Max., Min., Max-Min., (Max+Min)/2, Mittelwert Ansprechzeit der Digitalanzeige(s) 0.3
Kompatibilität Federal Bereich der analogen Anzeige Zoll ± 0,0003''; ± 0,001''; ± 0,003''; ± 0,01''; ± 0,03''; ± 0,1''; ± 0,3''; toleranzbezogen Bereich der analogen Anzeige mm ± 10; ± 30; ± 100; ± 300; ± 1000; ± 3000; ± 10000; toleranzbezogen
Konfiguration PC, Tastatur Toleranzanzeige über Farbumschlag der Analoganzeige Bereich der analogen Anzeige µm ± 10; ± 30; ± 100; ± 300; ± 1000; ± 3000; ± 10000; toleranzbezogen
Anzeige 101 LED-Elemente, 3 Farben Bereich der Digitalanzeige mm ± 2000; ± 10000 Ansprechzeit der analogen Anzeige(s) 0.02
Fehlergrenze, Analoganzeige 1 % (101 LEDs)

Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktsäulenverstärker Millimar C 1840 F, die Teilenummer ist 5318402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5318402.

Technischer Support