Teilenummer
|
---|
5323013 |
5323013DKS |
5323013KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maße a in mm (mm) | Maße f in mm (mm) | Maße c in mm (mm) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" | Anschluss g | Kompatibilität | Maße h in mm (mm) | Maße d in mm (mm) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079" | Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) | Maße b in mm (mm) | Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) | Maße e in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 88.7 | 8 | 21.3 | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | M 2,5 | Marposs | 14 | 6 | ± .079" | 120 µ" | - .09 ... 0" | 28 | + .09 ... .173" | 9.2 | ||
448.00 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
433.71 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | 16 µ" | 4 µ" | 20 µ" | 60 µ" | - | - | - | 6 | ± .079" | 120 µ" | - .09 ... 0" | - | + .09 ... .173" | - |
Loading...
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | ± 2 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 0.5 | Abstand zum oberen Anschlag | +2.2 . . . 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) | 0.4 | Empfindlichkeitsabweichung(%) | 0.3 | IP-Schutzkategorie | IP 64 |
Paket enthält | Anleitung; Kappe für Radialkabelausgang; Schlüssel zur Hubvoreinstellung | Messkraft (Text) | 0,75 N +/- 0,15 N | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) | 3 |
Kabellänge(m) | 2.5 | Temperaturkoeffizient(µm/°C) | 0.15 | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) | 1.5 |
Reproduzierbarkeit µm(µm) | 0.1 | Abstand zum unteren Anschlag | -2.2 . . . 0 | Erhöhung der Messkraft | 0,2 N/mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maße a in mm(mm)
Maße f in mm(mm)
Maße c in mm(mm)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020"
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039"
Anschluss g
Kompatibilität
Maße h in mm(mm)
Maße d in mm(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079"
Abstand zum unteren Anschlag (Zoll)
Maße b in mm(mm)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll)
Maße e in mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften