Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.
Normen: DIN ISO 8764-1
Verpackung:
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31960
Gesamtlänge(mm) | 50 | ESD-Artikel | Nein | Phillips 1 | PH00 |
---|---|---|---|---|---|
VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3, die Teilenummer ist 31960.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31960.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften