Wiha Bit Professional 70 mm Schlitz 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 70 mm Schlitz 1/4" E6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Normen: DIN ISO 2380-1

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33961
33962
33963
33964
33965
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schnittfestigkeit 1
(mm)
Geschlitzt 1
(mm)

4.05 €

5 5 Arbeitstage 0.42.5

4.05 €

5 5 Arbeitstage 0.53

4.05 €

5 5 Arbeitstage 0.63.5

4.05 €

5 5 Arbeitstage 0.84

4.05 €

5 5 Arbeitstage 15.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 70 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support