Wiha Bit Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 1/4" E6,3

Wiha Bit Professional 70 mm TORX® Kugelkopf 1/4" E6,3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 150 mm.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32416
32418
32419
32421
32423
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
TORX® 1

5.40 €

5 5 Arbeitstage T10

5.40 €

5 5 Arbeitstage T15

5.40 €

5 5 Arbeitstage T20

5.40 €

5 5 Arbeitstage T25

5.40 €

5 5 Arbeitstage T30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 70 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support