Antrieb: Gewindeanschluss M5.
Anwendung: Für optimalen Einsatz in Schraubautomaten.
Normen: DIN ISO 8764-1
Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Gewindeanschluss M5
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Schraubengröße | M5 | ESD-Artikel | Nein | Phillips 1 | PH2 |
---|---|---|---|---|---|
VDE-Artikel | Nein | SB - Verpackung | Nein | Länge Gewinde(mm) | 8 |
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften