Wiha Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm

Wiha Micro-Bit 28 mm Phillips 4 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Präzisionsgefrästes Profil für höchste Passgenauigkeit - hochwertiger Stahl vermindert den Verschleiß und steigert die Lebensdauer.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Umfassendes Angebot für alle gängigen Micro-Verschraubungen im Bereich Feinmechanik, Modellbau und Elektronik.

Erleichtert die Handhabung: 65-tlg. Micro-Bit Set als optimales Starter-Sortiment verfügbar – mit Nachkaufmöglichkeiten der Einzel-Bits.

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.

Normen: DIN ISO 8764-1

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40609
40610
40611
40612
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Phillips 1

1.77 €

10 5 Arbeitstage PH000
-

1.77 €

10 5 Arbeitstage PH00

1.77 €

10 5 Arbeitstage PH0

1.77 €

10 5 Arbeitstage PH1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 28 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein mit Batterie Nein

Technischer Support