Wiha SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13

Wiha SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13

Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum horizontalen Greifen der Bauteile.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: Gerade mit flacher, breiter Spitze und diagonaler Ausrichtung der vorderen Greifkante.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32340

Teilenummer
32340
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.23 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip material Edelstahl Werkstoff Chrom-Nickel- Rostfreier Stahl Materialeigenschaften legiert
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 120 Artikelausführung SMD- Pinzette Form (Pinzette) Eben. breit
Modell (Pinzette) 13 Gewicht(g) 16 Gesamtlänge(mm) 120
ESD-Artikel Ja VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13, die Teilenummer ist 32340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32340.

Technischer Support