Wiha Ringratschen-Gabelschlüssel Set, in Halter

Wiha Ringratschen-Gabelschlüssel Set, in Halter

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche.

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ringratschen-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auch beim Arbeiten mit der Ringratsche hat der Anwender dank des Doppel-Sechskants und der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel und höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann durch einfaches Wenden um die eigene Achse zwischen Rechts- und Linkslauf gewechselt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ringratschen-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das Set beinhaltet die sieben gängigsten Größen (8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm), ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung. Die Halterung kann mit nur einer Hand geöffnet werden, um die passende Größe daraus zu entnehmen. Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.

in Anlehnung an DIN 3113

Inhalt:

  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 8 mm x 8 mm (44638)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 12 mm x 12 mm (44653)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 15 mm x 15 mm (44656)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45244

Teilenummer
45244
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Ringratschen-Gabelschlüssel Set, in Halter, die Teilenummer ist 45244.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45244.

Technischer Support