Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Sechskant schwarzoxidiert

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff Sechskant schwarzoxidiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Griff: Wiha Schlüsselgriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00894
00895
00896
00897
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innensechskant
(mm)

3.16 €

1 5 Arbeitstage 1.5

3.11 €

1 5 Arbeitstage 2

3.05 €

1 5 Arbeitstage 2.5

3.05 €

1 5 Arbeitstage 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 95 Breite des Griffs (T-Griff)(mm) 40 VDE-Artikel Nein
SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Länge Klinge sichtbar(mm) 60 Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support