Wiha Multitool PocketStar® Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 7-tlg.

Wiha Multitool PocketStar® Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 7-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.

Anwendung: Praktischer Klapphalter für Sechskant-Schrauben in Werkstatt und unterwegs.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.

Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Inhalt:

  • 1x Innensechskant Klinge 2
  • 1x Innensechskant Klinge 2,5
  • 1x Innensechskant Klinge 3
  • 1x Innensechskant Klinge 4
  • 1x Innensechskant Klinge 5
  • 1x Innensechskant Klinge 6
  • 1x Innensechskant Klinge 8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23031
23033
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
SB - Verpackung

28.69 €

1 5 Arbeitstage Nein

28.99 €

1 5 Arbeitstage Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Nein

Technischer Support