Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.
Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel.
Achtung: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!
Anwendung: Für gängige TORX PLUS®-Schrauben.
Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Classic Halter übersichtlich aufbewahrt.
Ergänzende Information: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben!
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36459
Blisterpackung | Nein | VDE zertifiziert | Nein | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX PLUS®, schwarzoxidiert, die Teilenummer ist 36459.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36459.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften