Wiha Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

Wiha Schonhammer rückschlagfrei, sehr hart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Weißer Kopf / sehr hart: z.B. für Schwer- und Bauindustrie, Formenbau, Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.

Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.

Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.

Extra: Mit Hartgusskugeln gefüllter Hammerkörper für rückschlagfreies Arbeiten.

GS-geprüft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
39008
39010
39012
39014
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge (mm)
(mm)
Höhe des Hammerkopfes
(mm)
Durchmesser Schlagkopf

31.41 €

1 5 Arbeitstage 35011530

39.57 €

1 5 Arbeitstage 37512540

50.08 €

1 5 Arbeitstage 38513550

85.21 €

1 5 Arbeitstage 42016560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Technischer Support