Wiha Schonhammer Set Safety mit gemischten Schlagköpfen 9-tlg. inkl. Box

Wiha Schonhammer Set Safety mit gemischten Schlagköpfen 9-tlg. inkl. Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Hammer-Grundausstattung im praktischen Wiha Safety-Set mit austauschbaren, unterschiedlich harten Schlagköpfen für alle Anwendungen bestens ausgerüstet.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.

Senkt Ihre Kosten: Jedes Hammerteil einzeln als Ersatzteil erhältlich.

Anwendung: Umfassendes Hammerset für alle Anwendungsfälle, insbesondere für empfindliche Oberflächen.

Inhalt: 832-38 Safety Schonhammer orange/schwarz (hart/mittelweich)

Inhalt: 831-3 Schlagkopf, schwarz (mittelweich)

Inhalt: 831-9 Schlagkopf, weiß (sehr hart)

Inhalt: 833-5 Vierkant-Schlagkopf, gelb (mittelhart)

Inhalt: 833-1 Vierkant-Schlagkopf, blau (weich)

Inhalt: 352 SW 6 Sechskant-Stiftschlüssel, lang, aus CV-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In der Industrie und im Handwerk werden oft unterschiedlich harte Hammerköpfe für verschiedene Anwendungen benötigt. Mit dem Schonhammer-Set Safety ist man für alle Anwendungen bestens ausgerüstet. So beinhaltet das Hammer-Set acht austauschbare Schlagköpfe in runder Form. Mithilfe des beiliegenden Sechskant-Stiftschlüssels können diese Hammerköpfe je nach Anwendungsfall schnell und einfach gewechselt werden. Mit dem Schonhammer lassen sich sowohl dosierte Einzelschläge auf empfindliche Materialien wie weiche Hölzer, Kunststoffe oder Aluminium als auch kräftige Schläge in Gießerein und der Schwerindustrie ausführen. Weiterhin besticht der Safety Hammer durch seinen hochwertigen Hammerstiel aus Hickory-Holz mit besonders griffiger Oberfläche. Der Hammer und die Schlagköpfe sind in einer robusten und stabilen Box verstaut. Alle Komponenten im Set können als Ersatzteil nachgekauft werden.

GS-geprüft.

Inhalt:

  • 1x Schonhammer Safety mittelweich/ hart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 40, 325 mm (26612)
  • 1x Schlagkopf weich Rund für Safety Schonhammer 40 (26664)
  • 1x Schlagkopf mittelweich Rund für Safety Schonhammer 40 (26423)
  • 2x Schlagkopf mittelhart Rund für Safety Schonhammer 40 (26428)
  • 1x Schlagkopf hart Rund für Safety Schonhammer 40 (26616)
  • 1x Schlagkopf sehr hart Rund für Safety Schonhammer 40 (26511)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm (01402)
  • 1x Metallbox

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44008

Teilenummer
44008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.39 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

VDE zertifiziert Nein SB - Verpackung Nein ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schonhammer Set Safety mit gemischten Schlagköpfen 9-tlg. inkl. Box, die Teilenummer ist 44008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44008.

Technischer Support