Wiha Abdeckung ausziehbarer Griff für Werkzeugkoffer XXL III

Wiha Abdeckung ausziehbarer Griff für Werkzeugkoffer XXL III

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Für eine funktionierende Mechanik des Teleskopgriffs.

Ersatz-Abdeckung für den ausziehbaren Griff des Werkzeugkoffers XXL III, inkl. 22 Schrauben zur Befestigung. Enthält 1 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44569

Teilenummer
44569
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.75 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 577 ESD Artikel Nein Gesamtlänge(mm) 49
Höhe(mm) 341 Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Abdeckung ausziehbarer Griff für Werkzeugkoffer XXL III, die Teilenummer ist 44569.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44569.

Technischer Support