Wiha Gummifüße der Beine des Werkzeugkoffers XXL III

Wiha Gummifüße der Beine des Werkzeugkoffers XXL III

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Verrutsch sichere Gummifüße für den optimalen Halt des Koffers in aufgerichteter Position.

Ersatz-Gummifüße (zwei links und zwei rechts) für die Standbeine des Werkzeugkoffers XXL III. Enthält 4 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44559

Teilenummer
44559
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.17 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 43.5 ESD Artikel Nein Gesamtlänge(mm) 19
Höhe(mm) 32 Werkzeug für Elektrik Nein SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Gummifüße der Beine des Werkzeugkoffers XXL III, die Teilenummer ist 44559.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44559.

Technischer Support