Wiha Werkzeug Set Elektriker gemischt, 18-tlg. inkl. Gürteltasche

Wiha Werkzeug Set Elektriker gemischt, 18-tlg. inkl. Gürteltasche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Freie Hände und keine Beschädigung der Arbeitshose durch am Gürtel befestigbare Tasche.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz: Alle wichtigen Werkzeuge schnell verfügbar, immer mit dabei.

Maße: 28 × 25 × 8 cm

Anwendung: Die Werkzeug-Grundausstattung für anspruchsvolle Arbeiten im Elektrikerbereich.
Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.

Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit dem 18-tlg. Werkzeug Set für Elektriker sind dank praktischer Gürteltasche stets sämtliche Utensilien für Anwendungen im Elektrikerbereich mit nur einem Handgriff einsatzbereit. Dabei hat der Anwender während des Arbeitseinsatzes dauerhaft beide Hände frei zum Arbeiten. Inhaltlich bietet das Werkzeug Set Elektriker eine weite Bandbreite an essentiellen, praktischen Handwerkzeugen für den Elektriker. Unter anderem enthält das Set die präzisen PicoFinish® electric Feinschraubendreher, die SoftFinish® electric slim Fix Schraubendreher, die Wiha Taschenlampe und die Installationszange TriCut. Darüber hinaus bietet die praktische Gürteltasche Stauraum für weitere Utensilien und kann schnell und einfach am Gürtel befestigt werden.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 1,5 mm x 50 mm (42374)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz 2,5 mm x 65 mm (42376)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® electric Phillips PH0 x 65 mm (42378)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)
  • 1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
  • 1x Taschenlampe mit LED, Laser und UV Licht inkl. 3x AAA-Batterien 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
  • 1x Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)
  • 1x Werkzeug-Gürteltasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44574

Teilenummer
44574
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

237.15 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 260 ESD Artikel Nein mit Batterie Nein
Werkzeug für Elektrik Ja SB - Verpackung Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Werkzeug Set Elektriker gemischt, 18-tlg. inkl. Gürteltasche, die Teilenummer ist 44574.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44574.

Technischer Support