Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1911.08 |
K1911.10 |
K1911.12 |
K1911.14 |
K1911.16 |
K1911.18 |
K1911.20 |
K1911.24 |
K1911.30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutbreite (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | D=Gewinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | 9,7 | 12 | 6 | 30 | M8 | 0,0290 | ||
4.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | 11,7 | 14 | 7 | 36 | M10 | 0,0466 | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 22 | 13,7 | 16 | 8 | 44 | M12 | 0,0811 | ||
5.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | 15,7 | 18 | 9 | 50 | M14 | 0,1183 | ||
7.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 28 | 17,7 | 20 | 10 | 56 | M16 | 0,1632 | ||
11.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 19,7 | 24 | 12 | 64 | M18 | 0,2590 | ||
13.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 35 | 21,7 | 28 | 14 | 70 | M20 | 0,3674 | ||
27.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 44 | 27,7 | 36 | 18 | 88 | M24 | 0,7300 | ||
46.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 54 | 35,6 | 44 | 22 | 108 | M30 | 1,3870 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Ausführung 2 | lange Ausführung | Benennung | Mutter |
---|---|---|---|---|---|
Festigkeitsklasse | 10 | Produkttyp | für T-Nut | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutbreite(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
D=Gewinde
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften