prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse

prevoS1 Blaspistole mit geräuscharmer Düse
Unsere Druckluftblaspistolen weisen eine kompakte Bauform mit integriertem Nippel auf. Die Benutzer werden die Blaspistolen prevoS1 im Arbeitsalltag aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit schnell zu schätzen wissen. Diese Blaspistolen mit integrierten Nippeln von Prevost sind mit allen wichtigen Anschlussprofil-Standards kompatibel. Die Nippel werden direkt an die Sicherheitsschnellkupplung prevoS1 angeschlossen, die gleichzeitig als Griff für die Blaspistole dient (ausgezeichnete Handlichkeit).
Die Blaspistole 27102 bietet einen präzisen, zielgerichteten Luftstrahl bei progressiver Strahlstärke. Durch den handlichen Hebel lässt sich problemlos zwischen einem sanften und einem starken Luftstrahl wechseln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABG 06SIL
EBG 07SIL
IBG 06SIL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.12 €

1 7 Arbeitstage

15.12 €

1 7 Arbeitstage

15.12 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schallpegel (bei 6 bar)(dBA) 74 Max. Betriebsdruck(Bar) 12 Werkstoff Körper Verbundwerkstoff
Vorteile Kompakt Luftverbrauch (bei 6 bar)(Nm3/h) 9,4 Temperatur(°C) -15 bis +70
Luftstrahlstärke (bei 6 bar)(g) 165 Anschluss Integrierter Nippel Dynamischer Druck (für 10 mm bei 6 bar)(bar) 0,2

Technischer Support