Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAH 1151900
Geräuschpegel(dB(A)) | 113 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6,2 | Gewicht(kg) | 9,5 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrfutter(mm) | Hex 14,75 | Durchsatz(l/min) | 158 | Anwendungen | Hammer-, Niet- und Schneidarbeiten |
IG BSPT | R 3/8 | Anschluss | Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 | Kolben hub(mm) | 115 |
Schlagzahl(bpm) | 1900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Meisselhammer, die Teilenummer ist TAH 1151900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAH 1151900.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften