Nonius Messschieber, lange Messschenkel, Zoll/Metrisch

Nonius Messschieber, lange Messschenkel, Zoll/Metrisch
Diese Messschieber mit längeren Messschenkeln sind wahlweise mit oder ohne Feinstelleinrichtung erhältlich und bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
Die längeren Messschenkel ermöglichen eine präzise Messung von schwer zu erreichenden Merkmalen
Das Innenmaß kann auf dem Nonius direkt abgelesen werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
534-101
534-102
534-103
534-104
534-105
534-106
534-107
534-108
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Graduation
(inch)
Skalenteilungswert
(mm)
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Gewicht
(g)

340.00 €

1 5 Arbeitstage -1/1280,0510,1±0,07±0,07400

787.00 €

1 5 Arbeitstage -1/1280,0520,1±0,13±0,131500

1,033.00 €

1 60 Arbeitstage Ja1/1280,0520,1±0,16±0,163100

1,330.00 €

1 5 Arbeitstage -1/1280,0520,1±0,2±0,23600

370.00 €

1 5 Arbeitstage -0,0010,0210,1±0,04±0,04400

871.00 €

1 5 Arbeitstage -0,0010,0220,1±0,06±0,061500

1,122.00 €

1 5 Arbeitstage -0,0010,0220,1±0,08±0,083100

1,462.00 €

1 5 Arbeitstage -0,0010,0220,1±0,1±0,13600

Loading...

  1. 1

Technischer Support