Messschieber, allgemeine Form, Metrisch/Zoll

Messschieber, allgemeine Form, Metrisch/Zoll
Diesen Messschieber in allgemeiner Form gibt es mit oder ohne Feinstelleinrichtung, und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Bei den rein metrischen Modellen können Sie mit der oberen versetzten Noniusskala die Innenabmessungen direkt ablesen, ohne die breite der Messschenkel hinzufügen zu müssen
Die satinierte Chromoberfläche der Haupt- und Nonius-Skale sorgt für eine gute Lesbarkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
160-150
160-151
160-153
160-155
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Gewicht
(g)

412.00 €

1 60 Arbeitstage 10,1±0,04±0,04450

655.00 €

1 60 Arbeitstage 20,1±0,05±0,051200

745.00 €

1 5 Arbeitstage 20,1±0,05±0,051400

1,370.00 €

1 5 Arbeitstage 20,1±0,07±0,073500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Feststellschraube oben Ja Graduation(inch) 0,001 Skalenteilungswert(mm) 0,02

Technischer Support