Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
505-735 |
505-738 |
505-739 |
505-748 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Graduation (inch) | Messbereich (inch) | Skalenteilungswert (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung S MPE (mm) | Messbereich (mm) | Protection | Gewicht (g) | Antriebsrolle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 0,022/U | ±0,03 | ±0,05 | 0-150 | - | 175 | - | |||
425.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0010,1/U | 0-12 | - | - | - | - | - | 370 | Ja | |||
556.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,0010,2/U | 0,804-6 | - | - | - | - | IP67 | 157 | Ja | |||
915.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,0010,1/U | 0-8 | - | - | - | - | - | 185 | Ja |
Loading...
Tiefenmessstab | flach |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Graduation(inch)
Messbereich(inch)
Skalenteilungswert(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm)
Messbereich(mm)
Protection
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften