3-Draht-Gewindemessung

3-Draht-Gewindemessung
Die Gewindeprüfstifte sind gehärtet und feinstgeläppt. Die Gewindeprüfsätze mit Halterung werden auf die Spindel und den Amboss der Bügelmessschraube aufgesetzt. Das Dreidraht-Messverfahren dient zur Bestimmung des Flankendurchmessers von Gewinden und zählt zu den genauesten Messverfahren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
952131
952132
952133
952134
952135
952136
952137
952138
952139
952140
952141
952142
952143
952144
952145
952146
952147
952148
952149
952150
952151
952152
952153
952154
952155
952156
952157
952158
952159
952160
952161
952162
952163
952164
952165
952166
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (D)
(mm)

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,17

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,195

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,22

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,25

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,29

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,335

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,39

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,455

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,53

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,62

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,725

242.76 €

1 5 Arbeitstage 0,895

242.76 €

1 5 Arbeitstage 1,1

242.76 €

1 5 Arbeitstage 1,35

242.76 €

1 5 Arbeitstage 1,65

242.76 €

1 5 Arbeitstage 2,05

242.76 €

1 5 Arbeitstage 2,55

242.76 €

1 5 Arbeitstage 3,2

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,17

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,195

240.39 €

1 5 Arbeitstage 0,22

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,25

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,29

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,335

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,39

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,455

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,53

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,62

267.11 €

1 60 Arbeitstage 0,725

269.74 €

1 60 Arbeitstage 0,895

240.39 €

1 5 Arbeitstage 1,1

242.76 €

1 5 Arbeitstage 1,35

267.11 €

1 60 Arbeitstage 1,65

242.76 €

1 5 Arbeitstage 2,05

240.39 €

1 5 Arbeitstage 2,55

267.11 €

1 60 Arbeitstage 3,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör

Technischer Support