MICROMETERS (201-101)

Rachenlehre ohne Messuhr 201-101

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 201-101

Marke: MITUTOYO

Preis: 507.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 570 g

Messbereich: 0-25 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

201-101

Teilenummer
201-101
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Messbereich
(mm)

507.00 €

1 5 Arbeitstage 5700-25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör Amboss Hub(mm) 2 Ebenheit(µm) 1
Zoll/Metrisch Metrisch Bemerkungen Für 8 Schaft Wiederholpräzision(µm) 2
Parallelität(μm) 5 Messkraft(N) 15±3

Sie befinden sich auf der Seite für Rachenlehre ohne Messuhr, die Teilenummer ist 201-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 201-101.

Produktvarianten

Teilenummer
201-102
201-103
201-104
201-105
201-106
201-107
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Messbereich
(mm)

527.00 €

1 5 Arbeitstage 66025-50

545.00 €

1 5 Arbeitstage 70050-75

556.00 €

1 5 Arbeitstage 77075-100

583.00 €

1 5 Arbeitstage 870100-125

615.00 €

1 5 Arbeitstage 950125-150

644.00 €

1 5 Arbeitstage 1070150-175

Technischer Support