Plangläser im Satz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
157-901
157-902
157-903
157-904
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Satzinhalt Zoll/Metrisch Messbereich
(inch)
Bemerkungen

764.47 €

1 60 Arbeitstage 157-109 (0,5), 157-110 (0,5062), 157-111 (0,5125), 157-112 (0,5187)Zoll0-1Für Bügelmessschrauben Messbereich 0-1

861.00 €

1 5 Arbeitstage 157-113 (1), 157-114 (1,0062), 157-115 (1,0125), 157-116 (1,0187)Zoll45293Für Bügelmessschrauben Messbereich 1-2

764.47 €

1 60 Arbeitstage 157-101 (12), 157-102 (12,12), 157-103 (12,25), 157-104 (12,37)Metrisch-Für Bügelmessschrauben Messbereich 0-25

861.00 €

1 5 Arbeitstage 157-105 (25), 157-106 (25,12), 157-107 (25,25), 157-108 (25,37)Metrisch-Für Bügelmessschrauben Messbereich 25-50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör Durchmesser (D)(mm) 30 Ebenheit(µm) 0,1
Parallelität(μm) 0,2

Technischer Support