Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ziffernschrittwert (inch) | Zoll/Metrisch | Individuelle Messbereiche (mm) | Individuelle Messbereiche (inch) | Grenzwert der Messabweichung J MPE (µm) | Messflächen | Messbereich (mm) | Messbereich (inch) | Inkl. Einstellringe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,405.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±5 | Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid | 6 - 8 | - | - | 480 | |||
1,405.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±5 | Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid | 8 - 10 | - | - | 485 | |||
1,405.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±5 | Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid | 10 - 12 | - | - | 485 | |||
1,434.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±5 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 12 - 16 | - | - | 475 | |||
1,434.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±5 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 16 - 20 | - | - | 480 | |||
1,528.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 20 - 25 | - | - | 540 | |||
1,528.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 25 - 30 | - | - | 555 | |||
1,659.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 30 - 40 | - | - | 565 | |||
1,659.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 40 - 50 | - | - | 610 | |||
1,733.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 50 - 63 | - | - | 730 | |||
1,768.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 62 - 75 | - | - | 740 | |||
1,825.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 75 - 88 | - | - | 790 | |||
1,825.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 87 - 100 | - | - | 800 | |||
1,933.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 100 - 113 | - | - | 900 | |||
1,964.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | - | - | ±6 | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 112 - 125 | - | - | 910 | |||
1,405.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid | - | 0,275 - 0,35 | - | 480 | |||
1,405.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid | - | 0,35 - 0,425 | - | 485 | |||
1,405.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtetes Wolframcarbid Konus: Wolframcarbid | - | 0,425 - 0,5 | - | 485 | |||
1,434.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 0,5 - 0,65 | - | 475 | |||
1,434.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 0,65 - 0,8 | - | 480 | |||
1,528.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 0,8 - 1 | - | 480 | |||
1,528.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 1 - 1,2 | - | 555 | |||
1,659.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 1,2 - 1,6 | - | 565 | |||
1,659.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 1,6 - 2 | - | 610 | |||
1,750.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 2 - 2,5 | - | 730 | |||
1,785.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 2,5 - 3 | - | 740 | |||
1,843.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 3 - 3,5 | - | 790 | |||
1,843.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 3,5 - 4 | - | 800 | |||
1,933.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 4 - 4,5 | - | 900 | |||
1,983.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | - | - | Titanbeschichtet | - | 4,5 - 5 | - | 910 | |||
2,070.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | 6-8 8-10 10-12 | - | - | Titanbeschichtetes HartmetallKonus: Wolframcarbid | 6 - 12 | - | ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126) | 530 | |||
2,223.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | 12-16 16-20 20-25 | - | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 12 - 25 | - | ø16 mm (177-177) ø20 mm (177-286) | 690 | |||
2,616.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | 25-30 30-40 40-50 | - | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 25 - 50 | - | ø30 mm (177-288) ø40 mm (177-290) | 930 | |||
4,440.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | 50-63 62-75 75-88 87-100 | - | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 50 - 100 | - | ø 62 mm (177-314) ø 87 mm (177-318) | 1850 | |||
2,070.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | 275-0,35 0,35-425 425-0,5 | - | Titanbeschichtetes HartmetallKonus: Wolframcarbid | - | 0,275 - 0,5 | ø0,35" (177-179) ø425" (177-283) | 530 | |||
2,223.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | 0,5-0,65 0,65-0,8 0,8-1 | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | - | 0,5 - 1 | ø0,65" (177-182) ø0,8" (177-287) | 690 | |||
2,616.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | 1-1,2 1,2-1,6 1,6-2 | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | - | 1 - 2 | ø1,2" (177-289) ø1,6" (177-291) | 930 | |||
4,440.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | - | 2 - 4 | ø2,5" (177-315) ø3,5" (177-319) | 1850 | |||
4,565.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | 6-8 8-10 10-12 | - | - | Titanbeschichtetes HartmetallKonus: Wolframcarbid | 6 - 12 | - | ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126) | 1450 | |||
4,708.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | 12-16 16-20 20-25 | - | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 12 - 25 | - | ø16 mm (177-177) ø20 mm (177-286) | 1520 | |||
5,244.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | 25-30 30-40 40-50 | - | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 25 - 50 | - | ø30 mm (177-288) ø40 mm (177-290) | 1750 | |||
3,745.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | 50-63 62-75 | - | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 50 - 75 | - | ø 62 mm (177-314) | 1490 | |||
4,157.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Metrisch | 75-88 87-100 | - | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | 75 - 100 | - | ø87 mm (177-318) | 1610 | |||
4,565.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | 0,275-0,35 0,35-425 425-0,5 | - | Titanbeschichtetes HartmetallKonus: Wolframcarbid | - | 0,275 - 0,5 | ø0,35" (177-179) ø425" (177-283) | 1450 | |||
4,708.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | 0,5-0,65 0,65-0,8 0,8-1 | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | - | 0,5 - 1 | ø0,65" (177-182) ø0,8" (177-287) | 1520 | |||
5,244.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | 1-1,2 1,2-1,6 1,6-2 | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | - | 1 - 2 | ø1,2" (177-289) ø1,6" (177-291) | 1750 | |||
3,745.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | 2-2,5 2,5-3 | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | - | 2 - 3 | ø2,5" (177-315) | 1490 | |||
4,157.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0,00005 | Zoll/Metrisch | - | 3-3,5 3,5-4 | - | Titanbeschichteter gehärteter StahlKonus: Wolframcarbid | - | 3 - 4 | ø3,5" (177-319) | 1610 |
Loading...
2 x PRESET | Ja | ABS/INC (INC ZERO) | Ja | DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Datenausgabe | Ja | Ziffernschrittwert(mm) | 0,001 | Digital/Analog | Digital |
Funktionssperre | Ja | GO/±NG Bewertung | Ja | Messmethode | 3-Punkt |
ON/OFF | Ja | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe: 11 mm | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Batterielebensdauer | Ca. 5000 Stunden |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ziffernschrittwert(inch)
Zoll/Metrisch
Individuelle Messbereiche(mm)
Individuelle Messbereiche(inch)
Grenzwert der Messabweichung J MPE(µm)
Messflächen
Messbereich(mm)
Messbereich(inch)
Inkl. Einstellringe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften