Digital ABS Innenfeinmessgerät

Digital ABS Innenfeinmessgerät
Dies ist ein Digimatic-Bohrlochmessgerät, mit dem Sie digitale Innenmessungen selbst bei maximal 2 m Tiefe mit erstaunlicher Genauigkeit durchführen können.Das ABSOLUTE Digimatic-Bohrlochmessgerät, bietet Ihnen folgende Vorteile:
Mit dem Präzisionsbohrlochmessgerät, können Sie den Durchmesser tiefer Bohrungen ohne Genauigkeitsverlust messen
Sie können auf Knopfdruck bis zu 3 Vorwahlwerte (Preset) und obere / untere Toleranzwerte speichern und abrufen.
GO / ± NG-Beurteilung kann eingestellt werden
Bis zu max. vier Verlängerungsstangen (250 oder 500 mm) können verwendet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
511-501
511-502
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl derMessköpfe Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

1,750.26 €

1 5 Arbeitstage 1245 - 100500

2,090.13 €

1 5 Arbeitstage 13100 - 160570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit(mm) 0,003 (ohne Quantisierungsfehler) DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) Ja Ziffernschrittwert(mm) 0,001
Digital/Analog Digital GO/±NG Bewertung Ja Zoll/Metrisch Metrisch
ON/OFF Ja PRESET 3x Ja Wiederholpräzision(mm) 0,002
Spanne des Kontaktpunktes(mm) 1,2 Anzeige LCD-Ziffernhöhe 7,5 mm Energieversorgung 2x Batterien SR-44
Batterielebensdauer ca. 2000 Stunden Messkraft(N) ≤5

Technischer Support