Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02340-0508
Material Komponente | Aluminium | Benennung | Abstützelement | Tragkraft(N) | 8000 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Zustellweg | 5 mm | RoHS | Ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 1.1400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Abstützelement (02340), die Teilenummer ist 02340-0508.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02340-0508.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften