Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09150-01 |
09150-02 |
09150-03 |
09150-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | Haftkraft (N) | T | D (mm) | D1=Durchmesser (mm) | H | L5=Länge (mm) | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 5 | 0.5 | 6 | 8 | 4 | 450 | 1 | 0.0729 | ||
14.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | 1 | 10 | 12 | 6 | 450 | 2 | 0.0789 | ||
21.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 18 | 1 | 13 | 15 | 7.5 | 520 | 3 | 0.2208 | ||
33.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 30 | 1.5 | 17 | 19 | 10 | 520 | 4 | 0.2454 |
Loading...
Material Komponente | Messing | Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Magnet-heber |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
Haftkraft(N)
T
D(mm)
D1=Durchmesser(mm)
H
L5=Länge(mm)
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften