LOCTITE Flächendichtung (97990)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97990-5203300
97990-5730050
97990-5730250
97990-5731000
97990-5910300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde LOCTITE-Nr. Klebespalt
(mm)
Viskosität m Pa · s Aushärtesystem Handfestigkeit Zugscherfestigkeit
(N/mm²)
Gewicht (ERP)
(kg)

340.27 €

1 4 Arbeitstage 300 ml Kartusche5203≤0.12550000-100000Anaerob10 Min.*10.4109

64.50 €

1 4 Arbeitstage 50 ml Flasche573≤0.113500-33000Anaerob9 std.1.30.0946

250.00 €

1 4 Arbeitstage 250 ml Tube573≤0.113500-33000Anaerob9 std.1.30.3534

1,281.37 €

1 4 Arbeitstage 1000 ml Dose573≤0.113500-33000Anaerob9 std.1.31.3370

114.32 €

1 4 Arbeitstage 300 ml Kartusche5910>0.3PastösLuftfeuchtigkeit40 Min.*1.20.5572

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dichtungsmittel für Installationstechnik Ausführung 1 Flächendichtung Benennung Loctite
RoHS Ja

Technischer Support