Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97990-2220010 |
97990-2220050 |
97990-2430010 |
97990-2430050 |
97990-2701010 |
97990-2701050 |
97990-2720050 |
97990-2900010 |
97990-2900050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | Losbrechmoment (Nm) | LOCTITE-Nr. | Handfestigkeit Min. | UN-Nr. | Gefahrgutklasse | Gewindegröße | Viskosität m Pa · s | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 ml Flasche | 6 | 222 | 15 | - | - | ≤M36 | 900-1500 | 0.0200 | ||
85.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 ml Flasche | 6 | 222 | 15 | - | - | ≤M36 | 900-1500 | 0.0760 | ||
22.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 ml Flasche | 26 | 243 | 10 | UN 3082 | Gefahrgutklasse 9 | ≤M36 | 1300-3000 | 0.0209 | ||
84.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 ml Flasche | 26 | 243 | 10 | UN 3082 | Gefahrgutklasse 9 | ≤M36 | 1300-3000 | 0.0801 | ||
22.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 ml Flasche | 38 | 2701 | 10 | - | - | ≤M20 | 500-900 | 0.0208 | ||
84.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 ml Flasche | 38 | 2701 | 10 | - | - | ≤M20 | 500-900 | 0.0784 | ||
83.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 ml Flasche | 23 | 272 | 40 | - | - | ≤M36 | 4000-15000 | 0.0827 | ||
24.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 ml Flasche | 10 | 290 | 20 | - | - | M6 | 20-55 | 0.0203 | ||
84.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 ml Flasche | 10 | 290 | 20 | - | - | M6 | 20-55 | 0.0784 |
Loading...
Product Type | Schraubensicherungsmittel | Ausführung 1 | Schraubensicherung | Benennung | Loctite |
---|---|---|---|---|---|
Endfestigkeit Std. | 12 | Aushärtesystem | Anaerob | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
Losbrechmoment(Nm)
LOCTITE-Nr.
Handfestigkeit Min.
UN-Nr.
Gefahrgutklasse
Gewindegröße
Viskosität m Pa · s
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften