Durchflusssensoren FS

Durchflusssensoren FS
Durchflusssensor zur hochauflösenden Prozess-, Bauteil- und Zustandsüberwachung.
Ideal geeignet für Vakuum- und Druckluftsysteme mit kleinen Schlauchdurchmessern (z. B. beim Kleinteile-Handling).
Einfache Integration in die Anlagensteuerung über analogen Ausgang und zwei einstellbare Schaltpunkte.
Integrierte Display-Anzeige zur Auswertung des kumulierten Druckluftverbrauchs (Kostenüberwachung).
Integrierter Unterdrucksensor bietet Möglichkeit der Leckageüberwachung zur Prozessoptimierung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FS
ArtikelnummerBestellschlüsselB
mm
d1
mm
d2
mm
G1G2H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
Lk
mm
SW1
mm
X1
mm
X2
mm
Y1
mm
10.06.04.00006FS 50 D 2PA K172,53G1/8"-FG1/8"-F505239,536,75576,218,518,620001728188
10.06.04.00008FS 100 D 2PA K172,53G1/4"-FG1/4"-F505239,536,75584,218,518,620001728188
10.06.04.00010FS 200 D 2PA K172,53G1/4"-FG1/4"-F505239,536,75584,218,518,620001728188
Teilenummer
10.06.04.00006
10.06.04.00008
10.06.04.00010
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussdurchmesser Durchfluss im Druckbereich
(l/min)
Durchfluss im Vakuumbereich
(l/min)
Gewicht
(g)

201.74 €

1 7 Arbeitstage G1/8"0 ~ 500 ~ 50107

201.74 €

1 7 Arbeitstage G1/4"0 ~ 1000 ~ 100110,5

201.74 €

1 7 Arbeitstage G1/4"0 ~ 2000 ~ 100110,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkttyp Durchflusssensor Bauform Ejektoren Digitale Anzeige Elektrischer Anschluss Kabel
Bauart Vakuumschalter 2x PNP + 1x analog Schutzart IP 40 (mit Stecker) Messbereich(bar) -1,0 ~ 8,0
Produktfamilie FS

Technischer Support