MISUMI Schneidstempel(Surface treatment:None)

Selection Support: Punches

Technical information
PUNCHES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Spezifikationen
Heavy-load punches
Shank type
Jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Schneidstempel / zylindrischer Kopf

      Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Abdrückstift

        Schneidstempel / konischer Kopf 60°

          Miniatur-Schneidstempel / zylindrischer Kopf / schlanker Schaft

            Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / WPC / konfigurierbar

              Schneidstempel / zylindrischer Kopf / kurze Ausführung

                Schneidstempel / zylindrischer Kopf / großer Abdrückstift

                  Miniatur-Schneidstempel / zylindrischer Kopf / schlanker Schaft / zweifach abgesetzt

                    Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Verdrehsicherung

                      Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / Verdrehsicherung

                        Schneidstempel / ohne Kopf / Innengewinde / Verdrehsicherung

                          Schneidstempel / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt

                          Warenzeichen

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          Artikelserie

                          Schneidstempel / zylindrischer Kopf

                          Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Abdrückstift

                          Schneidstempel / konischer Kopf 60°

                          Miniatur-Schneidstempel / zylindrischer Kopf / schlanker Schaft

                          Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / WPC / konfigurierbar

                          Schneidstempel / zylindrischer Kopf / kurze Ausführung

                          Schneidstempel / zylindrischer Kopf / großer Abdrückstift

                          Miniatur-Schneidstempel / zylindrischer Kopf / schlanker Schaft / zweifach abgesetzt

                          Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Verdrehsicherung

                          Schneidstempel / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / Verdrehsicherung

                          Schneidstempel / ohne Kopf / Innengewinde / Verdrehsicherung

                          Schneidstempel / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt

                          CAD
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          ab

                          -

                          -

                          -

                          -

                          -

                          -

                          -

                          -

                          -

                          -

                          -

                          -

                          Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
                          Spezifikationen
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • SKD11
                          • POWDER HSS
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • SKD11
                          • POWDER HSS
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • TiCN
                          • HW
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • SKD11
                          • WPC
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • SKD11
                          • POWDER HSS
                          • TiCN
                          • FLANGE
                          • SKD11
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • POWDER HSS
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • SKD11
                          • POWDER HSS
                          • TiCN
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • SKD11
                          • POWDER HSS
                          • TiCN
                          • BOLT
                          • SKD11
                          • POWDER HSS
                          • TiCN
                          • FLANGE
                          • SKH51
                          • SKD11
                          • POWDER HSS
                          • TiCN
                          • HW
                          Heavy-load punchesNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
                          Shank typeSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedDouble-steppedSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedDouble-stepped
                          JectorNoneStandard type / Spring reinforced typeNoneNoneStandard type / Spring reinforced typeNoneLarge-diameter pin typeNoneNoneStandard type / Spring reinforced typeNoneNone
                          Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / GAA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GAA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
                          MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 EquivalentSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 EquivalentSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 EquivalentSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
                          Surface treatmentNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
                          Shank (mounting part) shapeStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardKey flatKey flatWith key flat tapStandard

                          Loading...

                          1. 1

                          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempel