MISUMI Schneidstempel mit abgesetztem Schaft, schwere Ausführung(Surface treatment:RW coating)

Selection Support: Punches

Technical information
PUNCHES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit :
Heavy-load punches
Shank type
Jector
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank (mounting part) shape

    Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / konfigurierbar / RW

      Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / RW

        Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / RW

          Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / RW

          Warenzeichen

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          Artikelserie

          Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / konfigurierbar / RW

          Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / RW

          Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / RW

          Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / RW

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          ab

          -

          -

          -

          -

          Minimum Lieferzeit : auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
          Heavy-load punchesYesYesYesYes
          Shank typeSingle-steppedSingle-steppedSingle-steppedDouble-stepped
          JectorNoneStandard type / Spring and pin reinforced typeStandard type / Spring and pin reinforced typeNone
          Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
          MaterialSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelPowdered high-speed steelPowdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
          Surface treatmentRW coatingRW coatingRW coatingRW coating
          Shank (mounting part) shapeStandardStandardStandardStandard

          Loading...

          1. 1

          Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Schneidstempel mit abgesetztem Schaft, schwere Ausführung