?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Heavy-load punches |
Shank type |
Jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Artikelserie | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / konfigurierbar / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / zweifach abgesetzt / RW |
CAD |
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Heavy-load punches | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shank type | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Double-stepped |
Jector | Standard type / Spring and pin reinforced type | None | Standard type / Spring and pin reinforced type | None |
Tip shape | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Material | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Surface treatment | RW coating | RW coating | RW coating | RW coating |
Shank (mounting part) shape | Standard | Standard | Standard | Standard |
Loading...