?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Heavy-load punches |
Shank type |
Jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelserie | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / Dicoat | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / TiCN | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / geläppt | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / TiCN | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / WPC, HW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / konfigurierbar / RW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / HW | Schneidstempel / schwere Ausführung / zylindrischer Kopf / Abdrückstift / abgesetzt / WPC |
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ab∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Heavy-load punches | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shank type | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped | Single-stepped |
Jector | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type | Spring and pin reinforced type |
Tip shape | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Material | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel | Powdered high-speed steel |
Surface treatment | None | None | RW coating | Dicoat | TiCN | Lapping | TiCN | HW coating / WPC | RW coating | HW coating | WPC |
Shank (mounting part) shape | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Loading...