?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Shank type |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Mounting plate |
Shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / TiCN | Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / geläppt / DLC |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
|
Shank type | Standard | Straight |
Tip shape | Tip R | Tip R |
Material | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Surface treatment | None / TiCN / Lapping | Without DLC foundation |
Mounting plate | Stripper plate | Stripper plate |
Shank (mounting part) shape | Standard | Standard |
Loading...