?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit : |
Spezifikationen |
Shank type |
With/without jector |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | |
CAD |
|
ab∗ | - |
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
Shank type | Straight |
With/without jector | W/O |
Tip shape | D / R / E / G |
Material | SKH51 or SKD11 Equivalent |
Surface treatment | None |
Shank (mounting part) shape | Standard / Tapped / With key groove / Single-flanged / Double-flanged |
Loading...